The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Berker S.1
    • Berker S.1 - Applicazioni ospedaliere
    • 52038989
    EAN
    4011334354116
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Berker
    m/p imballo
    1 pezzo
    • Berker S.1 - Applicazioni ospedaliere

    Spia luminosa con cornice Berker S.1 bianco polare lucido 52038989

    Prezzo
    361,84 €
    / pezzo *
    361,84 €
    / pezzo *

    catalog.product_page.similar.title

    WAF6084WG
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Spia luminosa con cornice Berker S.1 bianco polare lucido

    52038989

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio
      24 - 24 V
    Materiali
    • Colore
      Bianco polare
    • Codice RAL
      Simile a RAL 9010
    • Finitura super­ficiale
      Lucido
    Serie
    • Altezza
      80,50 mm
    • Larghezza
      80,50 mm
    • Profon­dità
      40,60 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Serie Compa­tibili
      S.x/B.x

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration 52038989
    PDF
    RoHS report 52038989
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine 52038989 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto 52038989

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 52038989 | Hager Bocchiotti

      Berker Scheda tecnica del prodotto 52038989

      Spia luminosa con cornice Berker S.1 bianco polare lucido

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12) | Hager Bocchiotti

      Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

      Manuale di installazione en-GB 2023-01-04

      PDF
      1,27 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23

      PDF
      194,08 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,90 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      52059909 - Pulsante di arresto/presenza con cornice Berker S.1 bianco polare opaco
      52059909
      Pulsante di arresto/presenza con cornice Berker S.1 bianco polare opaco
      Prezzo
      238,93 €
      / pezzo *
      238,93 €
      / pezzo *
    • 2
      52008989 - Set chiamata di emergenza con cornice Berker S.1 bianco polare lucido
      52008989
      Set chiamata di emergenza con cornice Berker S.1 bianco polare lucido
      Prezzo
      659,36 €
      / pezzo *
      659,36 €
      / pezzo *
    • 3
      52008982 - Set chiamata di emergenza con cornice Berker S.1 bianco lucido
      52008982
      Set chiamata di emergenza con cornice Berker S.1 bianco lucido
      Prezzo
      659,36 €
      / pezzo *
      659,36 €
      / pezzo *
    • 4
      52029909 - Pulsante a tirante con cornice Berker S.1 bianco polare opaco
      52029909
      Pulsante a tirante con cornice Berker S.1 bianco polare opaco
      Prezzo
      88,38 €
      / pezzo *
      88,38 €
      / pezzo *
    • 5
      52009909 - Set chiamata di emergenza con cornice Berker S.1 bianco polare opaco
      52009909
      Set chiamata di emergenza con cornice Berker S.1 bianco polare opaco
      Prezzo
      659,36 €
      / pezzo *
      659,36 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti