The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Berker - Serie civili design
  • Berker S.1
  • Berker S.1 - Applicazioni ospedaliere
  • 52068982
  • Berker - Serie civili design

Tasto di chiamata con cornice Berker S.1 bianco lucido 52068982

EAN
4011334354338
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
76,13 €
/ pezzo *
76,13 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Tasto di chiamata con cornice Berker S.1 bianco lucido

52068982

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 3 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • 52008989

    Set chiamata di emergenza con cornice Berker S.1 bianco polare lucido

    643,27 €  / pezzo*
  • 52008982

    Set chiamata di emergenza con cornice Berker S.1 bianco lucido

    643,27 €  / pezzo*
  • 52009909

    Set chiamata di emergenza con cornice Berker S.1 bianco polare opaco

    643,27 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego
  • Tensione d’eser­cizio
    24 - 24 V
Materiali
  • Colore
    Bianco
  • Codice RAL
    1013
  • finitura super­ficiale
    Lucido
Serie
  • Altezza
    80,50 mm
  • Larghezza
    80,50 mm
  • Profon­dità
    31 mm
  • Profon­dità di instal­lazione
    15,80 mm
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
  • Related Systems
    S.x/B.x

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 52068982
PDF
Hager RoHS report 52068982
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 52068982 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 52068982

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 52068982 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 52068982

    Tasto di chiamata con cornice Berker S.1 bianco lucido

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manual for 5200xx - Emergency call set (DE, 2022-12) | Hager Italia

    Manual for 5200xx - Emergency call set (DE, 2022-12)

    Manuale di installazione de-DE 2023-01-04

    PDF
    1,27 MB
    Immagine Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12) | Hager Italia

    Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

    Manuale di installazione en-GB 2023-01-04

    PDF
    1,27 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-01-06

    PDF
    183,33 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    52038982 - Spia luminosa con cornice Berker S.1 bianco lucido
    52038982
    Spia luminosa con cornice Berker S.1 bianco lucido
    Prezzo
    353,01 €
    / pezzo *
    353,01 €
    / pezzo *
  • 2
    52038989 - Spia luminosa con cornice Berker S.1 bianco polare lucido
    52038989
    Spia luminosa con cornice Berker S.1 bianco polare lucido
    Prezzo
    353,01 €
    / pezzo *
    353,01 €
    / pezzo *
  • 3
    52039909 - Spia luminosa con cornice Berker S.1 bianco polare opaco
    52039909
    Spia luminosa con cornice Berker S.1 bianco polare opaco
    Prezzo
    353,01 €
    / pezzo *
    353,01 €
    / pezzo *
  • 4
    52018982 - Pulsante di arresto con cornice Berker S.1 bianco lucido
    52018982
    Pulsante di arresto con cornice Berker S.1 bianco lucido
    Prezzo
    93,21 €
    / pezzo *
    93,21 €
    / pezzo *
  • 5
    52049909 - Alimentatore con cornice Berker S.1 bianco polare opaco
    52049909
    Alimentatore con cornice Berker S.1 bianco polare opaco
    Prezzo
    111,12 €
    / pezzo *
    111,12 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti