puls. contatto di commutazione con Bilanc. Serie W.1 bianco pol. opac 50463512
EAN
4011334390343
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (9)Accessori obbligatori
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di contatto momentanea10 A
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoLevetta singola
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
-
TrasparenteNo
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità43 mm
-
Profondità delle scatole da incasso0
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso, Montaggio a parete
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti1
-
Tipo di pulsantePulsante singolo
-
Con contatto di feedbackNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
-
Resistenza agli urti IKIK05
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 50463512
puls. contatto di commutazione con Bilanc. Serie W.1 bianco pol. opac
PDF -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13
PDF514,30 kB
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2022-04-26
PDF164,12 kB
dc21-0115
Dichiarazione di conformità International 2021-11-03
PDF82,41 kB
Più documentazione