del Puls. di EMERGENZA contatto di apertura + contatto NA Serie W.1 grigio opac 44713512
EAN
4011334390442
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
137,92 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (9)Accessori obbligatori
Proprietà tecniche
Serie
-
Larghezza71 mm
-
Altezza71 mm
-
Profondità67 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Corrente
-
Corrente di commutazione10 A
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-15 - 30 °C
Materiali
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
ColoreGrigio
Testo
-
FunzioneSblocco tramite rotazione di 1/4 di giro
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 44713512
del Puls. di EMERGENZA contatto di apertura + contatto NA Serie W.1 grigio opac
PDF -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13
PDF514,30 kB
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2022-04-26
PDF164,12 kB
dc21-0118
Dichiarazione di conformità International 2021-11-04
PDF82,21 kB
Più documentazione