Presa con messa a terra USA/CANADA NEMA 5-20 R Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato 41686084
EAN
4011334446552
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
109,19 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 153 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale20 A
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale125 V
-
Tensione nominale125 - 125 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Materiali
-
ColoreAlluminio
-
Codice RAL9006
-
finitura superficialeVellutato
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoVerniciato
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità di installazione19 mm
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite, Montaggio a uncino
Equipaggiamento
-
Tipo di connettore/spina presaNEMA
-
Inserto centrale ruotatoNo
-
Con coperchio a cernieraNo
-
Con lampada di segnalazioneNo
-
Con serraturaNo
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Protezione
-
Con protezione dal contatto incrementataNo
-
Resistenza agli urti IKIK02
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Funzioni
-
Con illuminazione di orientamentoNo
-
Con illuminazione funzionaleNo
-
Related SystemsQ.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 41686084
Presa con messa a terra USA/CANADA NEMA 5-20 R Q.1/Q.3 alu velluto, verniciato
PDF
Più documentazione