Interruttore a manopola doppio 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic 387503
EAN
4011334489283
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
86,25 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (6)Accessori associati
-
Inserto luminoso per gamma di interruttori per impianti 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 46 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di commutazione10 AX (100W LED (SBL))
-
Corrente nominale10 A
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Materiali
-
MaterialeDuroplastica
Identificazione
-
Disposizione di montaggioElemento base
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a uncino
Serie
-
Profondità di installazione32 mm
-
Profondità delle scatole da incasso35 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoManiglia rotante corta
Testo
-
Tipo di montaggioCon graffe a espansione
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
IlluminazioneSenza lampadina fluorescente
-
Tipo di commutazioneSerie
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 387503
Interruttore a manopola doppio 10 AX - 250 V Serie 1930/Glas/R.Classic
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-03-25
PDF270,43 kB
Più documentazione