Comm. chiave con stampa da muro mors. ingr. separ. Serie W.1 grigio/gri chiar op 32713505
EAN
4011334394969
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
171,41 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Chiave di ricambio per interruttore 1 accessori disponibili -
Placca 4 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreGrigio
-
Codice RAL7011
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Controlli e indicatori
-
Tipo di comando/pulsante per venezianeInterruttore a 2 poli
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale240 V
Corrente
-
Corrente di commutazione10 A
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-15 - 30 °C
Testo
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
-
Tipo di montaggioPer fissaggio a vite
-
Relativo alla serieW.1
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 32713505
Comm. chiave con stampa da muro mors. ingr. separ. Serie W.1 grigio/gri chiar op
PDF -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13
PDF514,30 kB
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2022-04-26
PDF164,12 kB
dc21-0118
Dichiarazione di conformità International 2021-11-04
PDF82,21 kB
Più documentazione