Supporto Int. Deviat. di controllo Bilanc. Serie W.1 bianco pol. opac 30863512
EAN
4011334390183
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Vedi tutto (9)Accessori associati
-
Inserto luminoso per gamma di interruttori per impianti 3 accessori disponibili -
Obiettivo per dispositivi di controllo del circuito 3 accessori disponibili
Accessori obbligatori
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di commutazione10 A
-
Corrente nominale10 A
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso, Montaggio a parete
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Identificazione
-
Disposizione di montaggioElemento di controllo
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti1
Serie
-
Profondità di installazione12 mm
-
Profondità delle scatole da incasso0
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoLevetta singola
Testo
-
Tipo di montaggioPer fissaggio a vite
-
Tipo di connessioneCon morsetto N, Con morsetto a molla
-
IlluminazioneCon gruppo LED rosso da 230 V, Per controllo accensione
-
Tipo di commutazioneDeviatore
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 30863512
Supporto Int. Deviat. di controllo Bilanc. Serie W.1 bianco pol. opac
PDF -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13
PDF514,30 kB
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2022-04-26
PDF164,12 kB
dc21-0115
Dichiarazione di conformità International 2021-11-03
PDF82,41 kB
Più documentazione