Int. doppio x venez. unipol. + simb. frecce a parete Serie W.1 bianco pol. opac 30753522
EAN
4011334391203
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
69,84 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Placca 4 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Controlli e indicatori
-
Tipo di comando/pulsante per venezianeInterruttore a 1 poli
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
Corrente
-
Corrente di commutazione10 A
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP55
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-25 - 35 °C
Testo
-
Tipo di commutazioneCon blocco meccanico ed elettrico contro il comando contemporaneo da ambo i lati
-
Tipo di connessioneCon morsetto a molla
-
Tipo di montaggioPer fissaggio a vite
-
Relativo alla serieW.1
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 30753522
Int. doppio x venez. unipol. + simb. frecce a parete Serie W.1 bianco pol. opac
PDF -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13
PDF514,30 kB
Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)
Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2022-04-26
PDF164,12 kB
dc21-0115
Dichiarazione di conformità International 2021-11-03
PDF82,41 kB
Più documentazione