Radio Touch DAB+, K.x alluminio laccato opaco 29847003
EAN
4011334528883
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
237,84 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 40 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Radiofrequenza di ricezione87,5 - 108,0 MHz
Materiali
-
ColoreAlluminio
-
Codice RAL9006
-
finitura superficialeOpaco
-
TrattamentoVerniciato
Serie
-
Altezza70,80 mm
-
Larghezza70,80 mm
-
Profondità46,50 mm
-
Profondità di installazione33 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Connessione
-
Sezione altoparlante1 - 1 mm²
-
Sezione del cavo2,50 - 2,50 mm²
Funzioni
-
Orologio con sistema DCF integratoSÌ
Spazio
-
Numero di slots di memoria16
Equipaggiamento
-
Tipo di displayDigitale
-
Related SystemsK.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 29847003
Radio Touch DAB+, K.x alluminio laccato opaco
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 2980xx-2984xx-3080xx-3084xx - Radio Touch DAB (DE, 2022-11)
Manuale di installazione de-DE 2023-01-04
PDF2,33 MB
Manual for 2980xx-2984xx-3080xx-3084xx - Radio Touch DAB (EN, 2022-11)
Manuale di installazione en-GB 2023-01-04
PDF2,32 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-01-23
PDF253,98 kB
Più documentazione