Termostato elettronico da parete 1 contatto in scambio 8A 230V 25501
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
-
Tensione di rete230 V
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Tipo di sondaElettronico
-
Tipo di controllo HVACAcqua calda
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto 25501
Termostato elettronico da parete 1 contatto in scambio 8A 230V
PDF -
Manuale di installazione
LEAFLET 25501-25503_6LE000430B_L-A4-B-W
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2017-09-11
PDF835,48 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2008-04-08
PDF234,83 kB
EU Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2024-06-18
PDF295,98 kB