The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 1601
    EAN
    4011334016984
    Marchio
    Berker
    Confezione
    100 Pezzi

    Lampadina fluorescente E10 chiaro, trasparente 1601

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti complementari (completamente compatibili)

    WDA2127P

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Lampadina fluorescente E10 chiaro, trasparente

    1601

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori indispensabili

    Vedi tutto (8)
    Previous
    Previous
    WAF3554AT
    WAF3554AT
    Pezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10, A.x/C.x, antracite opaco
    9,90 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    WAF3554BG
    WAF3554BG
    Pezzo centrale per pulsante/luce pilota E10, A.x/C.x, nero lucido
    8,40 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    WAF3554BM
    WAF3554BM
    Pezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10, A.x/C.x, nero opaco
    8,40 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista
    WAF3554TA
    WAF3554TA
    Pezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10, A.x/C.x, titanio metallizzato
    9,90 €/ pezzo
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 3 accessori disponibili

    Accessori obbligatori

    • WAF3554AT

      Pezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10, A.x/C.x, antracite opaco

      9,90 €  / pezzo*
    • WAF3554BG

      Pezzo centrale per pulsante/luce pilota E10, A.x/C.x, nero lucido

      8,40 €  / pezzo*
    • WAF3554BM

      Pezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10, A.x/C.x, nero opaco

      8,40 €  / pezzo*
    • WAF3554TA

      Pezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10, A.x/C.x, titanio metallizzato

      9,90 €  / pezzo*
    • WAF3554WG

      Pezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10, A.x/C.x, bianco lucido

      8,40 €  / pezzo*
    • WAF3554WM

      Pezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10, A.x/C.x, bianco opaco

      8,40 €  / pezzo*
    • WDE510110

      Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A

      20,90 €  / pezzo*
    • WTE5182BG

      puls./spia lum. E10, contatto di chiusura + pezzo c.le Serie 1930/Glas nero luc.

      72,82 €  / pezzo*

    Prodotto principale alternativo

    • 51018989

      Pulsante completo per luci scala Berker S.1 bianco polare lucido 2 A

      45,36 €  / pezzo*
    • 51018982

      Pulsante completo per luci scala Berker S.1 bianco lucido 2 A

      45,36 €  / pezzo*
    • 51019909

      Pulsante completo per luci scala Berker S.1 bianco polare opaco 2 A

      45,36 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      230 - 230 V
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      1,35 mA
    Serie
    • Altezza
      10,10 mm
    • Larghezza
      10,10 mm
    • Profon­dità
      27,60 mm
    Materiali
    • Colore
      Aran­cione
    Illuminazione
    • Tipo di lampada
      Lampada fluorescente

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration 1601
    PDF
    RoHS report 1601
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 1601 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 1601

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 1601 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 1601

      Lampadina fluorescente E10 chiaro, trasparente

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-09-25 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-09-25

      PDF
      201,65 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti