Mascherina centrale per presa TV quadrupla HIRSCH. alu opaco, verniciato 14831404
EAN
4011334227236
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
17,67 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
11091404
Anello intermedio per mascherina centrale Berker B.7 alu opaco, verniciato
7,03 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 224 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connessione
-
Tipo di connettoreCoassiale
-
Numero di connessioni4
Materiali
-
ColoreAlluminio
-
Codice RAL9006
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato, Verniciato
Serie
-
Altezza51,50 mm
-
Larghezza51,50 mm
-
Profondità8 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Related SystemsBERKER K.x, BERKER S.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 14831404
Mascherina centrale per presa TV quadrupla HIRSCH. alu opaco, verniciato
PDF
Più documentazione