Pezzo centrale per presa RJ universale doppio K.1 antracite opaco, verniciato 14097006
EAN
4011334297499
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
14,88 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
4587
Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
66,08 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 23 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connessione
-
Tipo di connettoreUAE/IAE
-
Numero di connessioni2
Materiali
-
ColoreAntracite
-
Codice RAL7021
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoVerniciato
Serie
-
Altezza55,50 mm
-
Larghezza70,50 mm
-
Profondità16,50 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Related SystemsK.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 14097006
Pezzo centrale per presa RJ universale doppio K.1 antracite opaco, verniciato
PDF -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
dc23-1061
PDF270,47 kB
Più documentazione