Pezzo centrale x presa RJ universale doppio Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto 14096089
EAN
4011334313939
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
9,82 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 156 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connessione
-
Tipo di connettoreUAE/IAE
-
Numero di connessioni2
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeVellutato
-
MaterialeDuroplastica
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza58,50 mm
-
Larghezza58,50 mm
-
Profondità16,50 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK02
-
Related SystemsQ.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 14096089
Pezzo centrale x presa RJ universale doppio Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto
PDF -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
dc23-1061
PDF270,47 kB
Più documentazione