Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

BIL.CON SIMB.FRECCE K1 BIA.POL. • 14057109 | Berker

Bilanciere con serigrafia frecce Berker K.1 bianco polare lucido 14057109

EAN
4011334265504
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
14,43 €
/ pezzo *

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Ricambi per inter­rut­tori per uso residen­ziale 1 accessori disponibili

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 20 accessori disponibili

Proprietà tecniche

Architet­tura
  • Elemento di control­lo/comando
    Levetta singola
Materiali
  • Colore
    Bianco polare
  • Codice RAL
    9010
  • finitura super­ficiale
    Lucido
  • Materiale
    Materiale termoplas­tico
  • Trat­tamento
    Non trat­tato
Serie
  • Altezza
    55 mm
  • Larghezza
    71 mm
  • Profon­dità
    25 mm
Connet­tività
  • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
    Fissaggio a morsetto
Equipag­giamento
  • Finestra di monitoraggio uscita/luce
    No
Aces­sori
  • Con campo per l'etichetta
    No
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP44
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK05
  • Related Systems
    BERKER K.x

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS
Conformità REACh – SVHC free
Senza alogeni

Certificazioni e documenti

*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.