The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Instal­lazioni in ambienti umidi
    • Montaggio a parete IP55
    • 12033512
    EAN
    4011334404569
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo
    • Montaggio a parete IP55

    Presa TV doppia terminale con coperchio a parete Serie W.1 bianco pol. opac 12033512

    Prezzo
    77,37 €
    / pezzo *
    77,37 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Presa TV doppia terminale con coperchio a parete Serie W.1 bianco pol. opac

    12033512

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite
    Attenuazione
    • Attenuazione collegamento a 860 MHz
      5 dB
    Connes­sione
    • Tipo di connet­tore
      Presa d’ar­rivo
    Materiali
    • Colore
      Bianco
    • Codice RAL
      9010
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Montaggio a parete
    Testo
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration 12033512
    PDF
    RoHS report 12033512
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 12033512 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 12033512

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 12033512 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 12033512

      Presa TV doppia terminale con coperchio a parete Serie W.1 bianco pol. opac

      PDF
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021) | Hager Italia

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (DE, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2015-07-13

      PDF
      514,30 kB
      Immagine Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021) | Hager Italia

      Splash-protected range W.1 - Chemical resistance (EN, 07-2021)

      Appendice tecnica (singolo prodotto) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-29

      PDF
      131,26 kB
      Immagine dc22-0019 | Hager Italia

      dc22-0019

      Dichiarazione di conformità International 2022-04-26

      PDF
      164,12 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    Altri accessori disponibili

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      WNC083B - Combinazione 2 Deviat./presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 bianco
      WNC083B
      Combinazione 2 Deviat./presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 bianco
      Prezzo
      89,70 €
      / pezzo *
      89,70 €
      / pezzo *
    • 2
      WNC081 - Combinaz. Int. doppio/presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 gri/gri chiar op
      WNC081
      Combinaz. Int. doppio/presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 gri/gri chiar op
      Prezzo
      87,83 €
      / pezzo *
      87,83 €
      / pezzo *
    • 3
      WNC082B - Combinazione Deviat./presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 bianco
      WNC082B
      Combinazione Deviat./presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 bianco
      Prezzo
      64,43 €
      / pezzo *
      64,43 €
      / pezzo *
    • 4
      WNC082 - Combinazione Deviat./presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 gri/gri chiar op
      WNC082
      Combinazione Deviat./presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 gri/gri chiar op
      Prezzo
      64,43 €
      / pezzo *
      64,43 €
      / pezzo *
    • 5
      WNC108B - Presa con spinotto di terra e coperchio a parete Serie W.1 bianco pol. opac
      WNC108B
      Presa con spinotto di terra e coperchio a parete Serie W.1 bianco pol. opac
      Prezzo
      35,80 €
      / pezzo *
      35,80 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti