Pezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10 Berker K.5 alu opaco, verniciato 11657003
EAN
4011334377634
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
22,55 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
5101
Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A
18,53 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 42 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connessione
-
tipo di attacco della lampadaE10
Materiali
-
ColoreAlluminio
-
Codice RAL9006
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato, Verniciato
Serie
-
Diametro da tagliare27,20 mm
Testo
-
StampaSenza stampa
-
Tipo di montaggioPezzo centrale per fissaggio a innesto
-
EtichettaturaSenza campo di scrittura
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsK.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 11657003
Pezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10 Berker K.5 alu opaco, verniciato
PDF
Più documentazione