Scatola a parete doppia verticale Berker B.3 antracite opaco 10421606
EAN
4011334223436
Marca
Berker
Confezione
5 Pezzi
Prezzo
46,84 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 9 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Materiali
-
ColoreAntracite
-
Codice RAL7021
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza93 mm
-
Larghezza154 mm
-
Profondità42 mm
-
Profondità di installazione37 mm
Equipaggiamento
-
Con cavo in ingressoSÌ
Installazione, montaggio
-
Posizione di montaggio/collegamentoVerticale
-
Montaggio suMontaggio a parete
Acessori
-
Con copertura del telaioNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsBERKER S.x/B.x
-
Relativo alla serieBERKER B.3
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 10421606
Scatola a parete doppia verticale Berker B.3 antracite opaco
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-10-04
PDF179,12 kB
Più documentazione