Interruttore Di Manovra - Sezionatore 4 Poli 32 A 400 V Ac 2 M. Din SBN432
EAN
3250615510150
Marca
Hager
Confezione
6 Pezzi
Prezzo
42,99 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Contatto ausiliario 1 accessori disponibili
-
Funzioni di blocco ed interblocco 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Architettura
-
Numero di poli4
-
Posizione del neutroSenza neutro
-
Numero di poli4P
Corrente
-
Corrente nominale32 A
-
Potere d'interruzione a 400 V in AC23A677 A
-
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG0,48 kA
-
Corrente nominale ammissibile in AC21 in categoria A32 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC21 in categoria B32 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC22 in categoria A32 A
-
Corrente nominale ammissibile in AC22 in categoria B32 A
-
Potere di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 415 V AC secondo IEC 60947-30,67 kA
-
Corrente nominale di breve durata Icw 1s IEC 609470,48 kA
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA400 - 400 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di isolamento nominale Ui440 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp4000 V
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale1,80 - 1,80 Nm
-
Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulariTerminale a vite
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Serie
-
Altezza83 mm
-
Larghezza35 mm
-
Profondità68 mm
Equipaggiamento
-
Numero di contatti NA4
-
Numero di contatti NC0
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-20 - 70 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 80 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile1.5 - 10 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 16 mm²
Durata
-
Numero di manovre200000
-
Durata elettrica a carico nominale in AC21 in cicli di funzionamento25000
-
Durata elettrica a carico nominale in AC22 in cicli di funzionamento25000
Potenza
-
Potenza dissipata totale6 W
-
Potenza dissipata per polo In1,50 W
Connettività
-
Allineamento inferiore per dispositivi modulariTerminali divaricati
-
Allineamento superiore per dispositivi modulariTerminali divaricati
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica di prodotto
UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf
Scheda tecnica di prodotto en-GB 2024-03-22
PDF58,45 kB -
Licenza prodotto
Licence for NETHERLANDS
Licenza prodotto International 2024-08-09
PDF2,53 MBLicence for NETHERLANDS
Licenza prodotto International 2024-08-09
PDF2,23 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-02-06
PDF990,73 kB
Più documentazione