The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Seziona­tori, devia­tori, commuta­tori, pulsanti e segnala­tori luminosi modulari
    • SVN371
    Pulsante non luminoso doppio, progettato per comandare un circuito elettrico. La sua alimentazione richiede una tensione di 230 V AC e corrente di 16 A, che lo rende compatibile con le comuni reti elettriche. Le sue dimensioni, definite da 1 modulo DIN, lo rendono facilmente installabile su una barra DIN all'interno di un quadro elettrico. Il dispositivo è dotato di due contatti normalmente aperti ( 2 NA).
    EAN
    3250615721891
    Marchio
    Hager
    Confezione
    12 Pezzi
    • Seziona­tori, devia­tori, commuta­tori, pulsanti e segnala­tori luminosi modulari

    2 pulsanti non luminosi 1 NA + 1 NA 1 modulo DIN SVN371

    Prezzo
    37,94 €
    / pezzo *
    37,94 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    2 pulsanti non luminosi 1 NA + 1 NA 1 modulo DIN

    SVN371

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Equipag­giamento
    • Numero di contatti INV
      0
    • Numero di contatti NC
      0
    • Numero di contatti NA
      2
    • Con lampada di segnalazione
      No
    Corrente
    • Corrente di contatto momen­tanea
      16 A
    • Corrente nominale IN
      16 A
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      17,50 mm
    • Profon­dità
      66 mm
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      250 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration SVN371
    PDF
    RoHS report SVN371
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SVN371 | Hager Italia

      Immagine del prodotto SVN371

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SVN371 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SVN371

      2 pulsanti non luminosi 1 NA + 1 NA 1 modulo DIN

      PDF
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      SVN122 - 1 segnalatore luminoso 230 V AC led rosso 1 modulo DIN
      SVN122
      1 segnalatore luminoso 230 V AC led rosso 1 modulo DIN
      Prezzo
      27,99 €
      / pezzo *
      27,99 €
      / pezzo *
    • 2
      SBN125 - Interruttore non automatico 1 P 25 A 230 V AC 1 modulo DIN
      SBN125
      Interruttore non automatico 1 P 25 A 230 V AC 1 modulo DIN
      Prezzo
      16,88 €
      / pezzo *
      16,88 €
      / pezzo *
    • 3
      SBN416 - Interruttore non automatico 4 P 16 A 400 V AC 2 moduli DIN
      SBN416
      Interruttore non automatico 4 P 16 A 400 V AC 2 moduli DIN
      Prezzo
      41,11 €
      / pezzo *
      41,11 €
      / pezzo *
    • 4
      SBN240 - Interruttore non automatico 2 P 40 A 400 V AC 2 moduli DIN
      SBN240
      Interruttore non automatico 2 P 40 A 400 V AC 2 moduli DIN
      Prezzo
      45,94 €
      / pezzo *
      45,94 €
      / pezzo *
    • 5
      SVN413 - 1 pulsante luminoso 230 V AC led verde a ritenuta 1 NA 1 modulo DIN
      SVN413
      1 pulsante luminoso 230 V AC led verde a ritenuta 1 NA 1 modulo DIN
      Prezzo
      33,38 €
      / pezzo *
      33,38 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti