Contattore Silenzioso, 40A, 24V, 2Na ESD240S
EAN
3250612400300
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
115,82 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Contatto ausiliario 1 accessori disponibili
-
Accessori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
-
alotte coprimorsetti 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Connessione
-
Tipo di contatto2NO
-
Numero di contatti2
-
Sezione conduttore flessibile1.5 - 16 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 25 mm²
Corrente
-
Corrente nominale40 A
Numero di moduli
-
Numero di moduli3
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp4000 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui440 V
-
Tensione di comando AC24 - 24 V
-
Tensione di comando DC24 - 24 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 50 Hz
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 50 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 80 °C
Durata
-
Numero di manovre100000
-
Durata elettrica e numero di cicli30000
Potenza
-
Potenza dissipata totale10,90 W
-
Assorbimento potenza di spunto5,20 VA
Serie
-
Altezza85 mm
-
Larghezza54 mm
-
Profondità60 mm
Equipaggiamento
-
Numero di contatti NA2
-
Numero di contatti NC0
-
Con interruttore per commutazione manualeNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-09-23
PDF386,51 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2021-05-04
PDF224,65 kB
Più documentazione