The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • 60001
    Modulo gestione carichi con 1 uscita per impianti monofase fino a 12 kVA o trifase (1 modulo per fase), controlla carichi prioritari come il riscaldamento. Regolabile da 15 a 60 A, alimentazione 230 V AC, consumo 2W, montaggio su guida DIN. In caso di superamento della potenza sottoscritta, il distacco dell’uscita avviene istantaneamente. Riattivazione automatica dopo 6 minuti. Trasformatore di corrente incluso.
    EAN
    3542220600013
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo

    Rele' gestione carichi 1 uscita 15-60 A 1M 60001

    Prezzo
    92,29 €
    / pezzo *
    92,29 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    catalog.product_page.follow_up.title

    60060

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Rele' gestione carichi 1 uscita 15-60 A 1M

    60001

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione

    Caratteristiche tecniche

    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 50 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -20 - +60 °C
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      1000000
    Serie
    • Altezza
      88,50 mm
    • Larghezza
      17,50 mm
    • Profon­dità
      60 mm
    Corrente
    • Corrente d’eser­cizio
      15 - 60 A
    Alimen­tazione
    • Tensione di rete
      230 V

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration 60001
    PDF
    RoHS report 60001
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine 60001 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto 60001

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto 60001 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto 60001

      Rele' gestione carichi 1 uscita 15-60 A 1M

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine LEAFLET_60001_6LE007120A_L-A4-B_DE-IT_Web | Hager Bocchiotti

      LEAFLET_60001_6LE007120A_L-A4-B_DE-IT_Web

      Manuale di installazione de-DE, it-IT 2019-08-06

      PDF
      1,14 MB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti