The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • 60052
    Modulo gestione carichi a 2 uscite, ideale per impianti mono e trifase. Interviene in caso di sovraccarico, con ciclo di distacco di 6 minuti. Compatibile con filo pilota, contatto di apertura o chiusura. Alimentazione 230 V AC, potenza assorbita minore di 10W, protezione IP20. Include trasformatore di corrente per rilevare il consumo totale dell’impianto.
    EAN
    3542220600525
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Rele' gestione carichi 2 uscite 10-90 A 2M 60052

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti successivi:

    60060

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Rele' gestione carichi 2 uscite 10-90 A 2M

    60052

    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      0 - +50 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -20 - +60 °C
    Serie
    • Altezza
      80 mm
    • Larghezza
      35 mm
    • Profon­dità
      60 mm
    Alimen­tazione
    • Tensione di rete
      230 V

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 60052 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 60052

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto 60052 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto 60052

      Rele' gestione carichi 2 uscite 10-90 A 2M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine LEAFLET_60052_6LE007124A_L-A4-B_EN_Web | Hager Italia

      LEAFLET_60052_6LE007124A_L-A4-B_EN_Web

      Manuale di installazione en-GB 2019-08-07

      PDF
      845,26 kB
      Immagine LEAFLET_60052_6LE007125A_L-A3-B_DE-IT-Web | Hager Italia

      LEAFLET_60052_6LE007125A_L-A3-B_DE-IT-Web

      Manuale di installazione de-DE, it-IT 2019-08-07

      PDF
      1,22 MB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti