Rele' Passo-Passo 16 A 230 V Ac 2 Na + 2 Nc 2 M. Din EPN525
EAN
3250612369485
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
102,63 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Contatto ausiliario 4 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale16 A
-
Corrente di riposo6 mA
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Connessione
-
Tipo di contatto2NC+2NO
-
Sezione conduttore flessibile1 - 6 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 10 mm²
-
Numero di contatti4
Condizioni di impiego
-
Tensione di comando AC230 - 230 V
-
Tensione di comando DC110 - 110 V
-
Tensione di comando 2110 - 110 V
-
Tensione di comando 1230 - 230 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui400 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-5 - 40 °C
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 80 °C
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
Potenza
-
Potenza dissipata totale2,40 W
-
Assorbimento potenza di spunto55 VA
Serie
-
Altezza83 mm
-
Larghezza35 mm
-
Profondità63 mm
Illuminazione
-
Carico max. lampade fluorescenti800 VA
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Scheda tecnica di prodotto
UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf
Technical data sheet including characteristics for latching relays.
PDF121,37 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2020-09-10
PDF262,84 kB
Più documentazione