The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • EPN053
    Comando mantenuto per relè passo-passo, progettato per l'installazione su guida DIN , occupando lo spazio di un solo modulo. Accetta una tensione di alimentazione versatile che varia da 24 V a 230 V AC. Questo dispositivo garantisce che lo stato del relè rimanga stabile (acceso o spento) fino a quando non riceve un nuovo impulso, offrendo un controllo preciso e affidabile.
    EAN
    3250612360574
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Comando mantenuto per rele' passo-passo 24 - 230 V AC 1 modulo DIN EPN053

    Prezzo
    70,93 €
    / pezzo *
    70,93 €
    / pezzo *
    Ricambio: verificare la disponibilità con il proprio grossista di materiale elettrico

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Comando mantenuto per rele' passo-passo 24 - 230 V AC 1 modulo DIN

    EPN053

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      2 A
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      0,50
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 40 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 80 °C
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1.5 - 10 mm²
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      0,10 W
    Serie
    • Altezza
      85 mm
    • Larghezza
      8,90 mm
    • Profon­dità
      64 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration EPN053
    PDF
    RoHS report EPN053
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EPN053 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EPN053

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EPN053 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EPN053

      Comando mantenuto per rele' passo-passo 24 - 230 V AC 1 modulo DIN

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Auxiliaire telerupteur EPN051, EPN053 | Hager Italia

      Auxiliaire telerupteur EPN051, EPN053

      Manuale di installazione da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      104,04 kB
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-11-07

      PDF
      315,24 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      257,69 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti