The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Relè passo-passo e ausiliari
    • EPN051
    Contatto ausiliario per relè passo-passo, progettato per il montaggio su guida DIN in un singolo modulo. Offre una configurazione di un contatto normalmente aperto (1 NA) e uno normalmente chiuso (1 NC). Con una capacità massima di 2 A e una tensione di 250 V CA, è l'accessorio ideale per estendere le funzionalità dei sistemi di controllo.
    EAN
    3250612360550
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Relè passo-passo e ausiliari

    Contatto ausiliario 1 NA + 1 NC per rele' passo-passo 2 A 250 V AC 1 modulo DIN EPN051

    Prezzo
    46,88 €
    / pezzo *
    46,88 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Contatto ausiliario 1 NA + 1 NC per rele' passo-passo 2 A 250 V AC 1 modulo DIN

    EPN051

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      2 A
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      250 V
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      0,50
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 40 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 80 °C
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1.5 - 10 mm²
    • Tipo di contatto
      1NC+1NO
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      0,10 W
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      8,75 mm
    • Profon­dità
      58 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration EPN051
    PDF
    RoHS report EPN051
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EPN051 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EPN051

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EPN051 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EPN051

      Contatto ausiliario 1 NA + 1 NC per rele' passo-passo 2 A 250 V AC 1 modulo DIN

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Auxiliaire telerupteur EPN051, EPN053 | Hager Italia

      Auxiliaire telerupteur EPN051, EPN053

      Manuale di installazione da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      104,04 kB
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager Italia

      UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

      Technical data sheet including characteristics for latching relays.

      PDF
      121,37 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-11-07

      PDF
      315,24 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      257,69 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      EPN513 - Relè passo-passo 16 A 24 V AC 1 NA 1 modulo DIN
      EPN513
      Relè passo-passo 16 A 24 V AC 1 NA 1 modulo DIN
      Prezzo
      47,43 €
      / pezzo *
      47,43 €
      / pezzo *
    • 2
      EPN520 - Relè passo-passo 16 A 230 V AC 2 NA 1 modulo DIN
      EPN520
      Relè passo-passo 16 A 230 V AC 2 NA 1 modulo DIN
      Prezzo
      58,00 €
      / pezzo *
      58,00 €
      / pezzo *
    • 3
      EPN524 - Relè passo-passo 16 A 24 V AC 2 NA 1 modulo DIN
      EPN524
      Relè passo-passo 16 A 24 V AC 2 NA 1 modulo DIN
      Prezzo
      62,41 €
      / pezzo *
      62,41 €
      / pezzo *
    • 4
      EPN518 - Relè passo-passo 16 A 24 V AC 1 NA + 1 NC 1 modulo DIN
      EPN518
      Relè passo-passo 16 A 24 V AC 1 NA + 1 NC 1 modulo DIN
      Prezzo
      68,56 €
      / pezzo *
      68,56 €
      / pezzo *
    • 5
      EPN540 - Relè passo-passo 16 A 230 V AC 4 NA 2 moduli DIN
      EPN540
      Relè passo-passo 16 A 230 V AC 4 NA 2 moduli DIN
      Prezzo
      104,14 €
      / pezzo *
      104,14 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti