RELE' PASSO-PASSO 16A 230V 2NA+2NC 2M • EPN525 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
            • Comando e segnalazione
            • Relè passo-passo e ausiliari
            • EPN525
            EPN525 - Rele' Passo-Passo 16 A 230 V Ac 2 Na + 2 Nc 2 M. Din
            EPN525 - Rele' Passo-Passo 16 A 230 V Ac 2 Na + 2 Nc 2 M. Din
            EPN525 - Rele' Passo-Passo 16 A 230 V Ac 2 Na + 2 Nc 2 M. Din
            EPN525 - Rele' Passo-Passo 16 A 230 V Ac 2 Na + 2 Nc 2 M. Din

            Rele' Passo-Passo 16 A 230 V Ac 2 Na + 2 Nc 2 M. Din

            EPN525

            EPN525 - Rele' Passo-Passo 16 A 230 V Ac 2 Na + 2 Nc 2 M. Din
            EPN525 - Rele' Passo-Passo 16 A 230 V Ac 2 Na + 2 Nc 2 M. Din
            EPN525 - Rele' Passo-Passo 16 A 230 V Ac 2 Na + 2 Nc 2 M. Din
            EPN525 - Rele' Passo-Passo 16 A 230 V Ac 2 Na + 2 Nc 2 M. Din
            • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura

            Rele' Passo-Passo 16 A 230 V Ac 2 Na + 2 Nc 2 M. Din EPN525

            EAN
            3250612369485
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            102,63 €
            / pezzo *
            102,63 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

            • Contatto ausiliario 4 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Contatto ausiliario
            • EPN050

              Comando Centralizzato Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1M. Din

              61,58 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • EPN051

              Contatto Ausiliario 1 Na + 1 Nc Per Rele' Passo-Passo 2 A 250 V Ac 1 M. Din

              42,31 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • EPN052

              Comando Centralizzato Multilivello Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1 M. Din

              67,32 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco
            • EPN053

              Comando Mantenuto Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1 M. Din

              64,02 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco

            Proprietà tecniche

            Corrente
            • Corrente nominale
              16 A
            • Corrente di riposo
              6 mA
            • Corrente nominale ammis­sibile in AC1
              16 A
            Numero di moduli
            • Numero di moduli
              2
            Connes­sione
            • Tipo di contatto
              2NC+2NO
            • Sezione condut­tore fles­sibile
              1 - 6 mm²
            • Sezione condut­tore rigido
              1.5 - 10 mm²
            • Numero di contatti
              4
            Condizioni di impiego
            • Tensione di comando AC
              230 - 230 V
            • Tensione di comando DC
              110 - 110 V
            • Tensione di comando 2
              110 - 110 V
            • Tensione di comando 1
              230 - 230 V
            • Tensione di isolamento nominale Ui
              400 V
            • Tensione nominale d'im­piego CA
              250 - 250 V
            Frequenza
            • Frequenza
              50 - 60 Hz
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -5 - 40 °C
            • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
              -40 - 80 °C
            Connet­tività
            • Tipo di connes­sione
              Terminale a vite
            Potenza
            • Potenza dissipata totale
              2,40 W
            • Assor­bimento potenza di spunto
              55 VA
            Serie
            • Altezza
              83 mm
            • Larghezza
              35 mm
            • Profon­dità
              63 mm
            Illuminazione
            • Carico max. lampade fluorescenti
              800 VA
            • Carico max. della lampada fluorescente collegate in paral­lelo
              900 VA
            Equipag­giamento
            • Numero di contatti NA
              2
            • Numero di contatti NC
              2

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration EPN525 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration EPN525 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine EPN525 | Hager Italia

              Immagine del prodotto EPN525

            • Appendice tecnica (singolo prodotto)

              Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

              Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

              PDF
              847,80 kB
            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf | Hager Italia

              UK_MD_TDS_LatchingRelays.pdf

              Technical data sheet including characteristics for latching relays.

              PDF
              121,37 kB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Declaration | Hager Italia

              Declaration

              Dichiarazione di conformità International 2020-09-10

              PDF
              262,84 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              EPN050 - Comando Centralizzato Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1M. Din
              EPN050
              Comando Centralizzato Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1M. Din
              Prezzo
              61,58 €
              / pezzo *
              61,58 €
              / pezzo *
            • 2
              EPN051 - Contatto Ausiliario 1 Na + 1 Nc Per Rele' Passo-Passo 2 A 250 V Ac 1 M. Din
              EPN051
              Contatto Ausiliario 1 Na + 1 Nc Per Rele' Passo-Passo 2 A 250 V Ac 1 M. Din
              Prezzo
              42,31 €
              / pezzo *
              42,31 €
              / pezzo *
            • 3
              EPN052 - Comando Centralizzato Multilivello Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1 M. Din
              EPN052
              Comando Centralizzato Multilivello Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1 M. Din
              Prezzo
              67,32 €
              / pezzo *
              67,32 €
              / pezzo *
            • 4
              EPN053 - Comando Mantenuto Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1 M. Din
              EPN053
              Comando Mantenuto Per Rele' Passo-Passo 24 - 230 V Ac 1 M. Din
              Prezzo
              64,02 €
              / pezzo *
              64,02 €
              / pezzo *
            • 5
              EPN410 - Rele' P-P Elettronico 230V 16A 1Na
              EPN410
              Rele' P-P Elettronico 230V 16A 1Na
              Prezzo
              87,95 €
              / pezzo *
              87,95 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti