The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • EPN052
    Comando centralizzato multilivello progettato per gestire in modo coordinato una serie di relè passo-passo da un'unica postazione. Con un'ampia tolleranza di alimentazione, che va da 24 V a 230 V in corrente alternata (AC), questo modulo si adatta a una vasta gamma di impianti elettrici, offrendo grande flessibilità. La sua installazione è semplificata dalla conformazione a 1 modulo DIN
    EAN
    3250612360567
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Comando centralizzato multilivello rele' passo-passo 24 - 230 V AC 1 modulo DIN EPN052

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Comando centralizzato multilivello rele' passo-passo 24 - 230 V AC 1 modulo DIN

    EPN052

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      1 A
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      0,50
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 40 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 80 °C
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1.5 - 10 mm²
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      0,10 W
    Serie
    • Altezza
      85 mm
    • Larghezza
      8,90 mm
    • Profon­dità
      58 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration EPN052
    PDF
    RoHS report EPN052
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EPN052 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EPN052

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EPN052 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EPN052

      Comando centralizzato multilivello rele' passo-passo 24 - 230 V AC 1 modulo DIN

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Commandes centralisées EPN050 EPN052 | Hager Italia

      Commandes centralisées EPN050 EPN052

      Manuale di installazione da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      125,11 kB
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-11-07

      PDF
      315,24 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      257,69 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti