Sonda luminosa per crepuscolare da parete IP54 EEN003
EAN
3250617579339
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
25,44 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - +45 °C
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a parete
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a parete
Serie
-
Distanza massima di collegamento tra ricevitore e trasmettitore100 m
-
Altezza118 mm
-
Larghezza48 mm
Cavo
-
Lunghezza del cavo1 m
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2019-11-06
PDF1,01 MBManuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2017-09-29
PDF1,38 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato KNX EGN100_EGN200_EGN400
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24
PDF81,84 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-09-16
PDF127,59 kB
Più documentazione