The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • EE701
    L'interruttore crepuscolare attiva automaticamente l’illuminazione in base alla luce esterna. Sonda rilevazione lux integrata nel prodotto con regolazione dei lux fissa, 10 o 30 lux. Installazione a parete o a palo con accessorio fornito nella confezione. Disponibile un contatto NA da 10A. Alimentazione 230V AC. Led indicazione stato del contatto. Ideale per esterni e illuminazione pubblica, IP55.
    EAN
    3250612257010
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo

    Interruttore crepuscolare 1 contatto normalmente aperto 10A IP55 da parete EE701

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    catalog.product_page.follow_up.title

    EE702

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Interruttore crepuscolare 1 contatto normalmente aperto 10A IP55 da parete

    EE701

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione

    Caratteristiche tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Potenza
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      1000 W
    • Potenza lampada ad incan­descenza
      0 - 1000 W
    Impos­tazioni
    • Tempo di ritardo allo spegnimento
      120 s
    • Ritardo di accen­sione
      40 s
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -30 - +60 °C
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - +45 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1 - 4 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1 - 4 mm²
    • Sezione del cavo
      1 - 4 mm²
    • Tipo di contatto
      1NO
    Testo
    • Tipo di montaggio
      Con staffa per tubi per fissaggio su palo, Possibilità di montaggio su scatole da incasso, Per il montaggio a parete e su palo
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite
    Corrente
    • Corrente di commutazione
      8 A
    Serie
    • Altezza
      95 mm
    • Larghezza
      80 mm
    • Profon­dità
      42,50 mm
    Alimen­tazione
    • Tensione di rete
      230 V +10%/-15%
    Illuminazione
    • Campo di misurazione luminosità
      10 - 30 lx
    • Carico max. lampade fluorescenti
      400 VA
    • Sensibilità fotocel­lule
      10 - 30 lx
    Controlli e indica­tori
    • Utiliz­zabile con sensore di movimento
      Sì
    Rilevazione
    • Tipo di sensore
      Sensore di luce integrato
    Cavo
    • Lunghezza del cavo
      0,10 m

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration EE701
    PDF
    RoHS report EE701
    PDF
    PEP - Compact twilight switch enhanced 16A (English)
    PDF
    388,00 kB

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine EE701 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto EE701

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EE701 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto EE701

      Interruttore crepuscolare 1 contatto normalmente aperto 10A IP55 da parete

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16

      PDF
      2,36 MB
    • TechnicalTechnicalAppendixMultiProd

      Immagine Interruttori crepuscolari EE701 - Inserto tecnico | Hager Bocchiotti

      Interruttori crepuscolari EE701 - Inserto tecnico

      Inserto tecnico interruttori crepuscolari, astronomici e temporizzatori EE701 - EE702 - EEN100 - EEN101 - EE100 - EE171

      PDF
      361,03 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2020-03-06

      PDF
      106,74 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-02-13 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità International 2023-02-13

      PDF
      312,31 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti