The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • EE702
    L'interruttore crepuscolare attiva automaticamente l’illuminazione in base alla luce esterna. Sonda rilevazione lux integrata nel prodotto con regolazione dei lux da 2 a 1000 lux. Installazione a parete o a palo con accessorio fornito nella confezione. Disponibile un contatto NA da 16A. Alimentazione 230V AC. Led indicazione stato del contatto. Ideale per esterni e illuminazione pubblica, IP55.
    EAN
    3250612257027
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Interruttore crepuscolare 1 contatto normalmente aperto 16A IP55 da parete EE702

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Interruttore crepuscolare 1 contatto normalmente aperto 16A IP55 da parete

    EE702

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Potenza
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      2300 W
    • Potenza lampada ad incan­descenza
      0 - 2300 W
    Impos­tazioni
    • Tempo di ritardo allo spegnimento
      40 s
    • Ritardo di accen­sione
      10 s
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -30 - +60 °C
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - +45 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1 - 4 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      1 - 4 mm²
    • Sezione del cavo
      1 - 4 mm²
    • Tipo di contatto
      1NO
    Testo
    • Tipo di montaggio
      Con staffa per tubi per fissaggio su palo, Possibilità di montaggio su scatole da incasso, Per il montaggio a parete e su palo
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite
    Corrente
    • Corrente di commutazione
      10 A
    Serie
    • Altezza
      95 mm
    • Larghezza
      80 mm
    • Profon­dità
      42,50 mm
    Alimen­tazione
    • Tensione di rete
      230 V
    Illuminazione
    • Campo di misurazione luminosità
      2 - 1000 lx
    • Carico max. lampade fluorescenti
      2000 VA
    • Sensibilità fotocel­lule
      2 - 1000 lx
    Controlli e indica­tori
    • Utiliz­zabile con sensore di movimento
      SÌ
    Rilevazione
    • Tipo di sensore
      Sensore di luce integrato
    Cavo
    • Lunghezza del cavo
      0,10 m

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Compact twilight switch enhanced 16A (English)
    PDF
    388,00 kB
    REACH declaration EE702
    PDF
    RoHS report EE702
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EE702 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EE702

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EE702 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EE702

      Interruttore crepuscolare 1 contatto normalmente aperto 16A IP55 da parete

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16

      PDF
      2,36 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2020-03-06

      PDF
      106,74 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-02-13 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-02-13

      PDF
      312,31 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti