Int. Crepuscolare Compatto - 230V 50Hz - 1 Na 10A - 10-30 Lux - Ip55 - Parete EE701
EAN
3250612257010
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
55,14 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Potenza
-
Lampada a incandescenza/alogena da 230 V1000 W
Impostazioni
-
Tempo di ritardo allo spegnimento120 s
-
Ritardo di accensione40 s
Condizioni d'uso
-
Temperatura di magazzino/trasporto-30 - +60 °C
Connessione
-
Sezione conduttore flessibile1 - 4 mm²
-
Sezione conduttore rigido1 - 4 mm²
Testo
-
Tipo di montaggioCon staffa per tubi per fissaggio su palo, Possibilità di montaggio su scatole da incasso, Per il montaggio a parete e su palo
-
Tipo di connessioneCon morsetti a vite
Corrente
-
Corrente di commutazione8 A
Serie
-
Altezza95 mm
-
Larghezza42,50 mm
-
Profondità42,50 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16
PDF2,36 MB -
Appendice tecnica (multiprodotti)
Interruttori crepuscolari EE701 - Inserto tecnico
Inserto tecnico interruttori crepuscolari, astronomici e temporizzatori EE701 - EE702 - EEN100 - EEN101 - EE100 - EE171
PDF361,03 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2020-03-06
PDF106,74 kBDichiarazione di conformità International 2023-02-13
PDF312,31 kB
Più documentazione