Frontale centralino Pablo Style porta fumè 72 moduli STY INC 72W0 PF B04959
Frontale per centralino di distribuzione da incasso per apparecchiature elettriche linea Pablo Style, 72 moduli, con portella semitrasparente fumè e cornice colore bianco RAL 9016. Offre protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08. Dimensioni 459x725x25 mm, con pannelli removibili, 4 file da 18 moduli per guida DIN con interasse variabile.
EAN
18015892138938
Marca
Bocchiotti
Confezione
1 pezzo
Prezzo
281,59 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Scatola da incasso 2 accessori disponibili
-
Sistemi di chiusura 1 accessori disponibili
-
Coprimoduli 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Connessione
-
Numero di ingressi per tubi7
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso, Montaggio a parete
Corrente
-
Corrente nominale63 A
Equipaggiamento
-
Numero di guide DIN4
-
Numero di file4
-
Numero di sezioni in larghezza1
-
Con serraturaNo
-
Con morsettiera di neutroNo
-
Con morsettiera di terraNo
-
Con piastra di montaggioNo
Numero di moduli
-
Numero di moduli72
Serie
-
Altezza725 mm
-
Larghezza460 mm
-
Profondità25 mm
-
Altezza della parte incassata28 mm
-
Larghezza di montaggio460 mm
-
Profondità di installazione16 mm
-
Numero di unità in larghezza18
Porta / coperchio
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Numero di serrature0
-
Porta/frontale trasparenteSÌ
Materiali
-
MaterialePolicarbonato (PC)
-
Codice RAL9016
-
ColoreGrigio bluastro
-
Resistente agli ultraviolettiNo
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Resistenza agli urti IKIK08
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP40
-
Tipo di bloccaggioSerratura a cilindro, Senza serratura
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, el-GR, pl-PL, pt-PT, de-DE, es-ES, it-IT 2016-09-26
PDF4,06 MB -
Brochure
Pablo Style: il centralino da collezione
PDF1,92 MB -
Informazioni sui prodotti
Disegni quotati Centralino Pablo Style
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-03-04
PDF1,74 MBVoci di capitolato centralino elettrico da incasso Pablo Style
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF159,34 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity for Pablo Style
Dichiarazione di conformità International 2020-11-10
PDF2,46 MB
Più documentazione