Scatola per muratura per centralino Pablo Style 72 moduli STY SIC 72 MUR B04919
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Kit affiancamento 1 accessori disponibili -
Componenti per il cablaggio, l'ingresso e il fissaggio dei cavi 2 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Altezza705 mm
-
Larghezza440 mm
-
Profondità95 mm
-
MaterialePolistirolo (PS)
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04919
Scatola per muratura per centralino Pablo Style 72 moduli STY SIC 72 MUR
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2026-08-20
PDF2,44 MB -
Brochure
Centralino elettrico Pablo Style
Pablo Style: il centralino da collezione
PDF2,85 MB -
Informazioni sui prodotti
Disegni quotati Centralino Pablo Style
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-03-04
PDF1,74 MB
Voci di capitolato centralino elettrico da incasso Pablo Style
Voce di capitolato centralini da incasso Pablo Style
PDF183,59 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity for Pablo Style
Dichiarazione di conformità International 2020-11-10
PDF2,46 MB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-03-09
PDF245,84 kB