Nuova gamma di rilevatori di movimento per l'illuminazione

Nuova gamma di rile­va­tori di movi­mento e presenza

Facili da instal­lare grazie a solu­zioni inno­va­tive, i rile­va­tori Hager Bocchiotti si adat­tano perfet­ta­mente a qual­siasi ambiente

Rilevatori movimento e presenza

Il controllo dell’illu­mi­na­zione diventa più effi­ciente con la nuova gamma di rile­va­tori

Nel 2023, in Italia, l'illu­mi­na­zione rappre­senta circa il 10-12% del consumo elet­trico totale1, con varia­zioni a seconda del contesto: nelle abita­zioni può inci­dere di più, mentre in ambito indu­striale o commer­ciale risulta meno rile­vante rispetto a consumi come riscal­da­mento o produ­zione.

 

Grazie all'uso crescente di tecno­logie effi­cienti come i LED e inizia­tive di risparmio ener­ge­tico, questa quota si è ridotta. Tuttavia, l'illu­mi­na­zione resta un elemento chiave nel bilancio ener­ge­tico nazio­nale.

 

Per affron­tare queste sfide, abbiamo lanciato una nuova gamma di rile­va­tori adatta per tutti i tipi di ambienti.

 

1 Fonti: Enea Pubbli­ca­zioniTernaQualE­nergia.it


Rilevatori movimento e presenza

Rile­va­tori di base - 6 metri

Otti­miz­za­zione dei costi

Rilevatori movimento e presenza

Rile­va­tori mini - 10 metri

Massima discre­zione

Rilevatori movimento e presenza

Rile­va­tori per super­fici di grandi dimen­sioni - 20 metri

Locali terziari

Rilevatori movimento e presenza

Rile­va­tori per corridoi - 30 x 5 metri

Aree di tran­sito

Rilevatori movimento e presenza

Rive­la­tori Highbay- 22 x 12 metri

Grandi altezze




Proget­tati per adat­tarsi a tutti gli ambienti

La gamma include rile­va­tori con coper­tura da 6 a 20 metri, adatti per ambienti diversi, compresi corridoi e spazi con grandi altezze. Dispo­ni­bili modelli sia da incasso che spor­genti, garan­tendo la massima fles­si­bi­lità di instal­la­zione.

Soluzioni illuminazione

Villetta o appar­ta­mento

• Entrata
• Ingresso
• Cantina e garage

Prodotti racco­man­dati: Basic e Mini
Soluzioni illuminazione

Condo­mini e resi­dence

• Aree comuni: corselli box e cantine, garage
• Parcheggio

Prodotti consi­gliati: basic, standard, corridoi
Soluzioni illuminazione

Uffici

• Edifici per uffici
• Sale riunioni
• Uffici indi­vi­duali
• Aree ad alto traf­fico

Prodotti consi­gliati: Basic, Mini, Standard, Corridoi
Soluzioni illuminazione

Magaz­zini, super­mer­cati

• Aree ad alto traf­fico
• Magaz­zini

Prodotti consi­gliati: corridoi, highbay

Tecno­logia, design e funzio­na­lità evolute 

Dotati di tecno­logia zero-cros­sing e multi­sen­sore, i nuovi rile­va­tori assi­cu­rano una gestione otti­male dell'illu­mi­na­zione, anche per carichi LED, miglio­rando comfort e sicu­rezza. Le versioni inclu­dono rile­va­mento di presenza e movi­mento per un controllo preciso.

Il design elegante e senza cornice, insieme alle staffe brevet­tate, rende l'instal­la­zione semplice e il prodotto estre­ma­mente discreto. Le versioni KNX e DALI 2 ampliano le possi­bi­lità di controllo, offrendo solu­zioni perso­na­liz­za­bili anche per l’illu­mi­na­zione esterna.

Soluzioni illuminazione