EVCS witty park 1x22kW 3P M3T2S M2TE • XEV202 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Gestion de l'énergie
  • Bornes de recharge pour véhicules électriques
  • Bornes de recharge witty
  • witty pour le résidentiel
  • witty premium
  • XEV202
Image  XEV202 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  XEV202 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Borne de charge VE witty park 1x22kW 3P M3T2S M2TE IP54 RFID

XEV202

Image  XEV202 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  XEV202 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Gestion de l'énergie

Borne de charge VE witty park 1x22kW 3P M3T2S M2TE IP54 RFID XEV202

EAN
4012740857420
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système de connexion
    Typ 2
Fonctions
  • Fonction de contrôle d'accès
    Oui
  • Avec gestion de charge
    Oui
Connectivité
  • Quantité des points de chargement
    1
  • Quantité des prises de courant CEE
    0
  • Quantité des prises de courant de chargement GB
    0
  • Quantité des prises de courant de chargement le type 2
    1
  • Quantité des prises de courant de chargement type 3
    0
  • Quantité des connecteurs de véhicule CHAdeMO
    0
  • Quantité des connecteurs de véhicule type 1
    0
  • Quantité des connecteurs de véhicule type 1 CCS
    0
  • Quantité des connecteurs de véhicule type 2
    0
  • Quantité des connecteurs de véhicule type 2 CCS
    0
Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50 Hz
  • Courant nominal
    32 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    233 mm
  • Hauteur produit installé
    480 mm
  • Longueur
    480 mm
  • Largeur produit installé
    346 mm
Puissance
  • Puissance raccordée
    22 kW
  • Puissance max. par point de chargement
    22 kW
Alimentation
  • Nombre de phase pour l'alimentation d'energie
    3 phases
Matières
  • Matière
    matière plastique
  • Groupe de matériau
    autre
Equipement
  • Avec le compteur d'énergie
    Non
  • Avec connexion pour maison
    Non
  • Quantité des prises de courant du ménage
    1
  • Quantité des connecteurs de véhicule GB AC
    0
  • Quantité des connecteurs de véhicule GB DC
    0
  • Avec disjoncteur de protection
    Non
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conforme
Sécurité
  • Résistance au choc
    IK10

Documents

  • Image produit

    Image XEV202 | Hager Afrique

    Image produit XEV202

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour XEV202 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour XEV202

    PDF
    3 MB
    Image Notice d'instruction pour XEV202 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour XEV202

    PDF
    1 MB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour XEV202 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour XEV202 du

    RoHS declaration XEV202 (english)

    PDF
    103 KB
    Image Certificat RoHS pour XEV202 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour XEV202 du

    REACH declaration XEV202 (english)

    PDF
    33 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour XEV202 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour XEV202

    PDF
    444 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    XEV102 - Borne de charge VE witty premium 1x7kW 1P M3T2S M2TE IP54
    XEV102
    Borne de charge VE witty premium 1x7kW 1P M3T2S M2TE IP54
  • 2
    XEV103 - Borne de charge VE witty premium 1x22kW 3P M3T2S M2TE IP54
    XEV103
    Borne de charge VE witty premium 1x22kW 3P M3T2S M2TE IP54
  • 3
    XEV200 - Borne de charge VE witty park 1x22kW 3P M3T2S IP54 RFID
    XEV200
    Borne de charge VE witty park 1x22kW 3P M3T2S IP54 RFID
  • 4
    XEV201 - Borne de charge VE witty park 1x7kW 1P M3T2S M2TE IP54 RFID
    XEV201
    Borne de charge VE witty park 1x7kW 1P M3T2S M2TE IP54 RFID
  • 5
    XEV200C - Borne de charge VE witty park 1x22kW 3P M3T2S IP54 IP
    XEV200C
    Borne de charge VE witty park 1x22kW 3P M3T2S IP54 IP

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group