EVCS witty park 1x22kW 3P M3T2S • XEV200C | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Gestion de l'énergie
  • Bornes de recharge pour véhicules électriques
  • Bornes de recharge witty
  • witty pour le résidentiel
  • witty premium
  • XEV200C

Borne de charge VE witty park 1x22kW 3P M3T2S IP54 IP

XEV200C

  • Gestion de l'énergie

Borne de charge VE witty park 1x22kW 3P M3T2S IP54 IP XEV200C

EAN
4012740872683
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Système de connexion
    Typ 2
Fonctions
  • Fonction de contrôle d'accès
    Oui
  • Avec gestion de charge
    Oui
Connectivité
  • Quantité des points de chargement
    1
  • Quantité des prises de courant CEE
    0
  • Quantité des prises de courant de chargement GB
    0
  • Quantité des prises de courant de chargement le type 2
    1
  • Quantité des prises de courant de chargement type 3
    0
  • Quantité des connecteurs de véhicule CHAdeMO
    0
  • Quantité des connecteurs de véhicule type 1
    0
  • Quantité des connecteurs de véhicule type 1 CCS
    0
  • Quantité des connecteurs de véhicule type 2
    0
  • Quantité des connecteurs de véhicule type 2 CCS
    0
Principales caractéristiques électriques
  • Fréquence assignée
    50 Hz
  • Courant nominal
    32 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    233 mm
  • Hauteur produit installé
    480 mm
  • Longueur
    480 mm
  • Largeur produit installé
    346 mm
Puissance
  • Puissance raccordée
    22 kW
  • Puissance max. par point de chargement
    22 kW
Alimentation
  • Nombre de phase pour l'alimentation d'energie
    3 phases
Matières
  • Matière
    matière plastique
  • Groupe de matériau
    autre
Equipement
  • Avec le compteur d'énergie
    Oui
  • Avec connexion pour maison
    Non
  • Quantité des prises de courant du ménage
    0
  • Quantité des connecteurs de véhicule GB AC
    0
  • Quantité des connecteurs de véhicule GB DC
    0
  • Avec disjoncteur de protection
    Non
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conforme
Sécurité
  • Résistance au choc
    IK10

Documents

  • Image produit

    Image XEV200C | Hager Afrique

    Image produit XEV200C

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour XEV200C | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour XEV200C

    PDF
    3 MB
    Image Notice d'instruction pour XEV200C | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour XEV200C

    PDF
    1 MB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour XEV200C du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour XEV200C du

    REACH-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour XEV200C | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour XEV200C

    PDF
    444 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    XEV102 - Borne de charge VE witty premium 1x7kW 1P M3T2S M2TE IP54
    XEV102
    Borne de charge VE witty premium 1x7kW 1P M3T2S M2TE IP54
  • 2
    XEV103 - Borne de charge VE witty premium 1x22kW 3P M3T2S M2TE IP54
    XEV103
    Borne de charge VE witty premium 1x22kW 3P M3T2S M2TE IP54
  • 3
    XEV200 - Borne de charge VE witty park 1x22kW 3P M3T2S IP54 RFID
    XEV200
    Borne de charge VE witty park 1x22kW 3P M3T2S IP54 RFID
  • 4
    XEV201 - Borne de charge VE witty park 1x7kW 1P M3T2S M2TE IP54 RFID
    XEV201
    Borne de charge VE witty park 1x7kW 1P M3T2S M2TE IP54 RFID
  • 5
    XEV202 - Borne de charge VE witty park 1x22kW 3P M3T2S M2TE IP54 RFID
    XEV202
    Borne de charge VE witty park 1x22kW 3P M3T2S M2TE IP54 RFID

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group