Borne de charge VE witty premium 1x7kW 1P M3T2S M2TE IP54 XEV102
EAN
4012740854030
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Système de connexionTyp 2
Fonctions
-
Fonction de contrôle d'accèsNon
-
Avec gestion de chargeOui
Connectivité
-
Quantité des points de chargement1
-
Quantité des prises de courant CEE0
-
Quantité des prises de courant de chargement GB0
-
Quantité des prises de courant de chargement le type 21
-
Quantité des prises de courant de chargement type 30
-
Quantité des connecteurs de véhicule CHAdeMO0
-
Quantité des connecteurs de véhicule type 10
-
Quantité des connecteurs de véhicule type 1 CCS0
-
Quantité des connecteurs de véhicule type 20
-
Quantité des connecteurs de véhicule type 2 CCS0
Principales caractéristiques électriques
-
Tension nominale230 V
-
Fréquence assignée50 Hz
-
Courant nominal32 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé233 mm
-
Hauteur produit installé480 mm
-
Longueur480 mm
-
Largeur produit installé346 mm
Puissance
-
Puissance raccordée8 kW
-
Puissance max. par point de chargement7.4 kW
Alimentation
-
Nombre de phase pour l'alimentation d'energie1 phase
Matières
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
Matièrematière plastique
-
Groupe de matériauautre
Eléments fournis
-
Quantité des commutateurs type A1
Equipement
-
Avec le compteur d'énergieOui
-
Avec connexion pour maisonNon
-
Quantité des prises de courant du ménage1
-
Quantité des connecteurs de véhicule GB AC0
-
Quantité des connecteurs de véhicule GB DC0
-
Avec disjoncteur de protectionOui
Standards
-
Directive européenne RoHsconforme
Sécurité
-
Indice de protection IPIP54
-
Conformité REACHNon
-
Résistance au chocIK10
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour XEV102
PDF3 MBNotice d'instruction pour XEV102
PDF1 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour XEV102 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour XEV102
PDF444 KB
Plus de documentation