![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Prise USB 3.0 gallery prise traversante WXF644
EAN
3250617198943
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Protection
-
Fusibleprotégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Matières
-
Couleur RALRAL 7011 - Gris fer
-
Aspect de la surfacemat
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
Identification
-
Avec impressionNon
Instructions
-
Texte d'indicationPour le raccordement d'appareils mobiles, p. ex. téléphones mobiles ou lecteurs MP3 (mini audio) ainsi que caméras numériques et périphériques d'ordinateur (USB 2.0).
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXF644
PDF104 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXF644 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXF644 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation