Prise optique gallery prise traversante SC 2 modules WXF645
EAN
3250617198950
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Connectivité
-
Sortieavec sortie droite
Dimensions
-
Profondeur31 mm
Capacité
-
Nombre de postes1
-
Nombre d'emplacements de modules2
Matières
-
Aspect de la surfacemat
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Equipement
-
platine support / bague supportsans support
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
Identification
-
Sériegallery
-
Compositionmécanisme
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXF645
PDF104 KBDéclaration UE de conformité pour WXF645
PDF293 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXF645
PDF325 KBProfil Environnemental Produit pour WXF645
PDF408 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXF645 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXF645 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation