RCA audio gallery bornier a vis • WXF621 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • gallery
  • Mécanismes prises de courant
  • Audio Video
  • WXF621

RCA audio gallery bornier a vis

WXF621

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

RCA audio gallery bornier a vis WXF621

EAN
3250617198837
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Sortie
    avec sortie droite
Dimensions
  • Profondeur
    39.4 mm
  • Hauteur
    45 mm
  • Largeur
    45 mm
Capacité
  • Nombre de postes
    1
Matières
  • Aspect de la surface
    mat
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Série
    gallery
  • Composition
    mécanisme

Documents

  • Image produit

    Image WXF621 | Hager Afrique

    Image produit WXF621

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXF621 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXF621

    PDF
    104 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXF621 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXF621 du

    RoHS declaration WXF621 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WXF621 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXF621 du

    REACH declaration WXF621 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires obligatoires

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WXF622 - Prise jack gallery audio keystone
    WXF622
    Prise jack gallery audio keystone
  • 2
    WXF623 - XLR femelle gallery neutre bornier a vis
    WXF623
    XLR femelle gallery neutre bornier a vis
  • 3
    WXF624 - XLR mâle gallery neutre bornier a vis
    WXF624
    XLR mâle gallery neutre bornier a vis
  • 4
    WXF625 - Prise haut-parleur gallery
    WXF625
    Prise haut-parleur gallery
  • 5
    WXF631 - RCA audio/video bornier à vis 2M
    WXF631
    RCA audio/video bornier à vis 2M

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group