PC triple detromp goul gallery 2P+T 16A • WXF433 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • gallery
  • Mécanismes prises de courant
  • Prises de courant spéciales Goulottes
  • WXF433
Image  WXF433 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  WXF433 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Prise de courant triple detrompee speciale goulotte gallery 2P+T 16A

WXF433

Image  WXF433 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  WXF433 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Prise de courant triple detrompee speciale goulotte gallery 2P+T 16A WXF433

EAN
3250617192767
Conditionnement
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    Prise de courant
  • Type de pôles
    2P+T
Modèle
  • Nombre de modules
    6
Principales caractéristiques électriques
  • tension nominale
    250 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    16 A
Dimensions
  • Profondeur
    45 mm
  • Hauteur
    42.5 mm
  • Largeur
    135 mm
Porte, couvercle
  • Plaques
    boîtier complet
Matières
  • Aspect de la surface
    mat
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1,5 / 2,5mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
  • Type de connexion
    Quickconnect
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Protection
    Protection renforcée contre les contacts accidentels
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Composition
    mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Documents

  • Image produit

    Image WXF433 | Hager Afrique

    Image produit WXF433

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXF433 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXF433

    Deklaracja zgodności UE

    PDF
    307 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour WXF433 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXF433

    PDF
    106 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour WXF433 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WXF433

    PDF
    320 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXF433 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXF433 du

    RoHS declaration WXF433 (english)

    PDF
    103 KB
    Image Certificat RoHS pour WXF433 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXF433 du

    REACH declaration WXF433 (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WXF421B - Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A pure
    WXF421B
    Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A pure
  • 2
    WXF421E - Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A orange
    WXF421E
    Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A orange
  • 3
    WXF421N - Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A night
    WXF421N
    Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A night
  • 4
    WXF421R - Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A rouge
    WXF421R
    Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A rouge
  • 5
    WXF421T - Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A titane
    WXF421T
    Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A titane

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group