PC triple goul gallery 2P+T 16A titane • WXF423T | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • gallery
  • Mécanismes prises de courant
  • Prises de courant spéciales Goulottes
  • WXF423T

Prise de courant triple speciale goulotte gallery 2P+T 16A titane

WXF423T

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Prise de courant triple speciale goulotte gallery 2P+T 16A titane WXF423T

EAN
3250617198622
Conditionnement
10 PCEs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Type de commande
    Prise de courant
  • Type de pôles
    2P+T
Modèle
  • Nombre de modules
    6
Principales caractéristiques électriques
  • tension nominale
    250 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    16 A
Dimensions
  • Profondeur
    45 mm
  • Hauteur
    42.5 mm
  • Largeur
    135 mm
Porte, couvercle
  • Plaques
    boîtier complet
Matières
  • Type de traitement de surface
    laqué
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1,5 / 2,5mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
  • Type de connexion
    Quickconnect
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Protection
    Protection renforcée contre les contacts accidentels
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Composition
    mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Documents

  • Image produit

    Image WXF423T | Hager Afrique

    Image produit WXF423T

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXF423T | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXF423T

    PDF
    106 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour WXF423T | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WXF423T

    PDF
    320 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXF423T du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXF423T du

    REACH declaration WXF423T (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour WXF423T du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXF423T du

    RoHS declaration WXF423T (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    WXF421B - Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A pure
    WXF421B
    Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A pure
  • 2
    WXF421E - Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A orange
    WXF421E
    Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A orange
  • 3
    WXF421N - Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A night
    WXF421N
    Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A night
  • 4
    WXF421R - Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A rouge
    WXF421R
    Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A rouge
  • 5
    WXF421T - Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A titane
    WXF421T
    Prise de courant speciale goulotte gallery 2P+T 16A titane

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group