Enjoliveur volet roulant connecte gallery pure WXD080B
EAN
3250617196789
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Largeur45 mm
Capacité
-
Nombre d'emplacements de modules2
Matières
-
Décorpure
-
Couleurblanc
Installation, montage
-
Mode de fixationencliquetage
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Sécurité
-
Code de protection IK contre les chocs mécaniques03
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Identification
-
Sériegallery
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXD080B
PDF295 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXD080B du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXD080B du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXD080B
PDF437 KB
Plus de documentation