Enjo VR connecte gallery titane • WXD080T | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • gallery
  • Enjoliveurs volet roulant
  • Volet roulant connecté
  • WXD080T

Enjoliveur volet roulant connecte gallery titane

WXD080T

  • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

Enjoliveur volet roulant connecte gallery titane WXD080T

EAN
3250617196857
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Largeur
    45 mm
Capacité
  • Nombre d'emplacements de modules
    2
Matières
  • Décor
    titane
Installation, montage
  • Mode de fixation
    encliquetage
Equipement
  • Intègere porte étiquette transparent
    Non
Identification
  • Série
    gallery

Documents

  • Image produit

    Image WXD080T | Hager Afrique

    Image produit WXD080T

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour WXD080T | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour WXD080T

    PDF
    295 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour WXD080T du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXD080T du

    RoHS declaration WXD080T (english)

    PDF
    103 KB
    Image Certificat RoHS pour WXD080T du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour WXD080T du

    REACH declaration WXD080T (english)

    PDF
    103 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour WXD080T | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour WXD080T

    PDF
    437 KB
Plus de documentation

Accessoires obligatoires

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    2
  • 1
    WXD080D - Enjoliveur volet roulant connecte gallery dune
    WXD080D
    Enjoliveur volet roulant connecte gallery dune
  • 2
    WXD080N - Enjoliveur volet roulant connecte gallery night
    WXD080N
    Enjoliveur volet roulant connecte gallery night

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group