![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Enjoliveur volet roulant connecte gallery night WXD080N
EAN
3250617196802
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationencastré
Dimensions
-
Largeur45 mm
Capacité
-
Nombre d'emplacements de modules2
Matières
-
Décornight
-
Couleurnoir
Installation, montage
-
Mode de fixationencliquetage
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Identification
-
Sériegallery
Documents
-
Image produit
-
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXD080N
PDF437 KB
Plus de documentation