Voyant pour interrupteur gallery 230V blanc WXA692

EAN
3250617190558
Conditionnement
5 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Principales caractéristiques électriques
  • tension nominale
    250 V
Intensité du courant
  • Courant assigné nominal
    0.5 mA
Dimensions
  • Profondeur
    17.55 mm
  • Hauteur
    17.1 mm
  • Largeur
    17.1 mm
Puissance
  • Courant absorbé
    max. 0.5 mA
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
Gestion de l'éclairage
  • Type de Lampe
    LED
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK02
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…35 °C
  • Température de stockage/transport
    -10…50 °C
Identification
  • Composition
    autre