Voyant pour inter gallery 230V rouge • WXA691 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment
          • Appareillage mural
          • gallery
          • Accessoires
          • Voyants universels
          • WXA691
          Image  WXA691 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  WXA691 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Voyant pour interrupteur gallery 230V rouge

          WXA691

          Image  WXA691 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  WXA691 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Appareillage mural & Automatismes du bâtiment

          Voyant pour interrupteur gallery 230V rouge WXA691

          EAN
          3250617190541
          Conditionnement
          5 PCEs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Principales caractéristiques électriques
          • tension nominale
            250 V
          Intensité du courant
          • Courant assigné nominal
            1 mA
          Dimensions
          • Profondeur
            17.55 mm
          • Hauteur
            17.1 mm
          • Largeur
            17.1 mm
          Puissance
          • Courant absorbé
            max. 1 mA
          Matières
          • Couleur RAL
            RAL 9010 - Blanc pur
          Gestion de l'éclairage
          • Type de Lampe
            LED
          Equipement
          • Intègere porte étiquette transparent
            Non
          Standards
          • Directive européenne RoHs
            conformité volontaire
          • Directive européenne WEEE
            concerné
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -10…35 °C
          • Température de stockage/transport
            -10…50 °C
          Identification
          • Série
            gallery
          • Composition
            autre

          Documents

          • Image produit

            Image WXA691 | Hager Afrique

            Image produit WXA691

          • Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour WXA691 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour WXA691

            PDF
            79 KB
            Image Déclaration UE de conformité pour WXA691 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour WXA691

            PDF
            295 KB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour WXA691 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour WXA691 du

            RoHS declaration WXA691 (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour WXA691 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour WXA691 du

            REACH declaration WXA691 (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires obligatoires

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            WXA690 - Voyant pour interrupteur gallery 230V bleu
            WXA690
            Voyant pour interrupteur gallery 230V bleu
          • 2
            WXA692 - Voyant pour interrupteur gallery 230V blanc
            WXA692
            Voyant pour interrupteur gallery 230V blanc
          • 3
            WXA693 - Voyant pour interrupteur gallery 230V vert
            WXA693
            Voyant pour interrupteur gallery 230V vert
          • 4
            WXA695 - Voyant pour interrupteur gallery 12/24V blanc
            WXA695
            Voyant pour interrupteur gallery 12/24V blanc
          • 5
            WXA696 - Voyant pour interrupteur gallery 12/24V rouge
            WXA696
            Voyant pour interrupteur gallery 12/24V rouge

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group