Interrupteur va&vient gallery InterBP avec neutre 2 modules WXF003
EAN
3250617190039
Conditionnement
10 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de commandeInterBP DUO
-
Type d'organe de commandetouche simple
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Compatible IFTTTNon
Principales caractéristiques électriques
-
tension nominale250 V
-
Fréquence assignée50/60 Hz
Intensité du courant
-
Courant assigné nominal10 AX
Dimensions
-
Profondeur34 mm
-
Profondeur de montage34 mm
-
Hauteur45 mm
-
Largeur45 mm
Matières
-
Aspect de la surfacemat
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple1,5 / 2,5mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1,5 / 2,5mm²
-
Type de connexionQuickconnect
Equipement
-
Intègere porte étiquette transparentNon
Standards
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-10…35 °C
-
Température de stockage/transport-10…50 °C
Identification
-
Sériegallery
-
Compositionmécanisme
Documents
-
Image produit
-
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour WXF003
Declaration
PDF104 KBDéclaration UE de conformité pour WXF003
PDF296 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour WXF003
PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (english)
PDF2 MBProfil Environnemental Produit pour WXF003
PDF360 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour WXF003 du
RoHS declaration WXF003 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour WXF003 du
REACH declaration WXF003 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation